Daibes DDK05-Gleitplatte

Daibes DDK05-Gleitplatte
A "completely oil free" and "lead-free" plate type environmentally-friendly bearing that operates without any need for lubricant whatsoever. The DDK05 offers low-frictional characteristics due to the use of polytetrafluoroethylene (PTFE) and special filler together with the strength and dimensional stability of a metal backing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K5P100
K5P150
K5P200
K5P250
K5P300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDicke
(mm)

64.41 €

1 5 Arbeitstage 101

81.15 €

1 5 Arbeitstage 101.5

95.46 €

1 5 Arbeitstage 102

116.53 €

1 5 Arbeitstage 102.5

90.01 €

1 65 Arbeitstage 103.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungsart Gleitführung Werkstoff Kunstharzbasis Kunststoff Polytetrafluorethylen
Schmierung Wartungsfrei

Technischer Support