Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / 420M, 415M, 420MR / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 75-125

Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / 420M, 415M, 420MR / Stahlblech-Korpus / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 75-125
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 102 - 150 mm / [Traglast] 60, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 150 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 60 oder 80 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415M-KUB75
415M-KUB100
415M-KUB125
415M-RB75
415M-RB75-G
415M-RB100
415M-RB100-G
415M-RB125
415M-RB125-G
420M-KUB75
420M-KUB100
420M-KUB125
420M-RB75
420M-RB75-G
420M-RB100
420M-RB100-G
420M-RB125
420M-RB125-G
420MR-KUB75
420MR-KUB100
420MR-KUB125
420MR-RB75
420MR-RB75-G
420MR-RB100
420MR-RB100-G
420MR-RB125
420MR-RB125-G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Schwenkbar/feststehend Farbton Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

38.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102Rolle mit Vollsperre60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)751083010810SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

42.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125Rolle mit Vollsperre70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1001173211711SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

50.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150Rolle mit Vollsperre80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12512534.012511SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

34.28 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102Rolle mit Vollsperre60Kautschuk-751083010810SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

34.28 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102Rolle mit Vollsperre60Kautschuk-751083010810SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

40.18 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125Rolle mit Vollsperre70Kautschuk-1001173211711SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

40.18 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125Rolle mit Vollsperre70Kautschuk-1001173211711SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

39.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150Rolle mit Vollsperre80Kautschuk-12512534.012511SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

48.30 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150Rolle mit Vollsperre80Kautschuk-12512534.012511SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

30.14 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)756930--SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

34.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008432--SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

41.78 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259934.0--SchwenkbarSchwarzMKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

25.12 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102kA60Kautschuk-756930--SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

25.12 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte102kA60Kautschuk-756930--SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

30.28 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125kA70Kautschuk-1008432--SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

30.28 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte125kA70Kautschuk-1008432--SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

37.30 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150kA80Kautschuk-1259934.0--SchwenkbarSchwarzMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

37.30 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte150kA80Kautschuk-1259934.0--SchwenkbarGrauMRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

27.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend102kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75----FeststehendSchwarzMRKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

31.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend125kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100----FeststehendSchwarzMRKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

39.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend150kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125----FeststehendSchwarzMRKUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

23.08 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend102kA60Kautschuk-75----FeststehendSchwarzMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

23.08 €

1 13 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend102kA60Kautschuk-75----FeststehendGrauMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

28.40 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend125kA70Kautschuk-100----FeststehendSchwarzMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

28.40 €

1 13 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend125kA70Kautschuk-100----FeststehendGrauMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

29.91 €

16.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Direktmontageplatte, feststehend150kA80Kautschuk-125----FeststehendSchwarzMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

35.37 €

1 13 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend150kA80Kautschuk-125----FeststehendGrauMRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 76(87) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 57(60) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 105
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 80 Wagenbreite(mm) 32 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.6 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche

Technischer Support