Apparate-Lenkrollen / 920M, 915M / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150 (Teilenummern - CAD Download)

Apparate-Lenkrollen / 920M, 915M / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 137 - 194 mm / [Traglast] 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 137 und 194 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 100 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
915M-KUB100
915M-KUB125
915M-KUB150
915M-RB100
915M-RB125
915M-RB150
920M-KUB100
920M-KUB125
920M-KUB150
920M-RB100
920M-RB125
920M-RB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

49.04 €

1 11 Arbeitstage 137Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100114321148KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

57.02 €

1 11 Arbeitstage 165Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125114351148KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

73.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 194Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.01148KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

62.20 €

1 12 Arbeitstage 137Rolle mit VollsperreKautschuk-100114321148RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

71.23 €

1 12 Arbeitstage 165Rolle mit VollsperreKautschuk-125114351148RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

72.05 €

1 11 Arbeitstage 194Rolle mit VollsperreKautschuk-15012044.01148RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

42.51 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 137kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332--KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

50.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 165kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259935--KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

67.94 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 194kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0--KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

54.34 €

1 12 Arbeitstage 137kAKautschuk-1008332--RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

64.24 €

1 12 Arbeitstage 165kAKautschuk-1259935--RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

63.20 €

1 11 Arbeitstage 194kAKautschuk-15012044.0--RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 52(62)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 52(62) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 85 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 85
Wagenbreite(mm) 32 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer M

Technischer Support