Lenkrollen / 420YS, 413YS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 420YS, 413YS / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 130, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 130 oder 230 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 320 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413YS-FR100
413YS-FR125
413YS-FR150
413YS-MCB100
413YS-MCB125
413YS-MCB150
413YS-NRB100
413YS-NRB125
413YS-NRB150
413YS-RBB100
413YS-RBB125
413YS-RBB150
413YS-UB100
413YS-UB125
413YS-UB150
413YS-UBB100
413YS-UBB125
413YS-UBB150
420YS-FR100
420YS-FR125
420YS-FR150
420YS-MCB100
420YS-MCB125
420YS-MCB150
420YS-NRB100
420YS-NRB125
420YS-NRB150
420YS-RBB100
420YS-RBB125
420YS-RBB150
420YS-UB125
420YS-UB150
420YS-UBB100
420YS-UBB125
420YS-UBB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

35.67 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00Mit Rotationsklemme130Kautschuk-68(71)68(71)9090100309135FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

49.66 €

1 6 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810438FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

55.60 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme170Kautschuk-75(80)75(80)1021021503811841FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.99 €

1 11 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100339135MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

90.93 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021254310438MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

105.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504311841MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

38.56 €

1 6 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100299135NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

49.11 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510438NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

60.58 €

1 6 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511841NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

40.31 €

1 6 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme160Kautschuk-68(71)68(71)9090100329135RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

56.46 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810438RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

65.42 €

1 6 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

40.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100329135UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

58.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253810438UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

68.88 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021503811841UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

48.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132140.01~220.00Mit Rotationsklemme160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100329135UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.60 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253810438UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

79.44 €

1 6 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021504011841UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

30.16 €

1 6 Arbeitstage 13280.01~140.00kA130Kautschuk-68(71)68(71)9090100308635FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

42.42 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA160Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810238FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

47.14 €

1 6 Arbeitstage 190140.01~220.00kA170Kautschuk-75(80)75(80)1021021503811841FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

56.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132140.01~220.00kA160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100338635MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

85.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021254310238MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

100.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021504311841MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

31.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 132140.01~220.00kA160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)9090100298635NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

43.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021253510238NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

50.98 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)1021021503511841NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

34.62 €

1 6 Arbeitstage 132140.01~220.00kA160Kautschuk-68(71)68(71)9090100328635RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

49.84 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200Kautschuk-75(80)75(80)1021021253810238RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

58.84 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230Kautschuk-75(80)75(80)1021021504011841RBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

52.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253810238UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

63.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021503811841UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

43.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 132140.01~220.00kA160PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)9090100328635UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

60.71 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021253810238UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

71.80 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)1021021504011841UBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer YS

Technischer Support