Lenkrollen / 420S, 413S / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 50-75

Lenkrollen / 420S, 413S / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 50-75
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 40, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 93 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 80 daN (kgf). Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413S-C65
413S-C75
413S-N50
413S-N65
413S-N75
413S-NRB50
413S-NRB65
413S-NRB75
413S-PB65
413S-PB75
413S-PH50
413S-PH65
413S-PH75
413S-R65
413S-R75
413S-RD50
413S-RDB65
413S-RDB75
413S-UB65
413S-UB75
420S-C65
420S-C75
420S-N50
420S-N65
420S-N75
420S-NRB50
420S-NRB65
420S-NRB75
420S-PB50
420S-PB65
420S-PB75
420S-PH50
420S-PH65
420S-PH75
420S-R65
420S-R75
420S-RD50
420S-RDB65
420S-RDB75
420S-UB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

18.18 €

1 8 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit65256929.0CIntegriertes Gussrad

20.84 €

1 6 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75256928.0CIntegriertes Gussrad

10.05 €

1 6 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0NIntegriertes Nylonrad

10.83 €

7.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256929.0NIntegriertes Nylonrad

11.65 €

8.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256928.0NIntegriertes Nylonrad

13.69 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

12.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256929.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

14.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256928.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

20.12 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276929.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

22.30 €

1 14 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276928.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

15.06 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256826.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

18.02 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276929.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

19.25 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276928.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

12.13 €

8.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65266929.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

13.30 €

9.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266928.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.96 €

8.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70Mit Rotationsklemme50Kautschuk-50266826.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.50 €

1 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65266929.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

13.54 €

1 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266928.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

20.32 €

1 5 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65276929.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

23.12 €

16.18 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

93Mit Rotationsklemme80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276928.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

15.97 €

1 13 Arbeitstage 85kA70GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit65256329.0CIntegriertes Gussrad

18.91 €

1 11 Arbeitstage 93kA80GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit75256728.0CIntegriertes Gussrad

7.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NIntegriertes Nylonrad

8.76 €

1 5 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NIntegriertes Nylonrad

9.23 €

1 5 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NIntegriertes Nylonrad

10.97 €

1 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

11.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

10.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

14.43 €

1 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

18.00 €

1 11 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

20.39 €

1 14 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

12.22 €

1 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

15.80 €

1 11 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

17.30 €

1 11 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

10.15 €

1 5 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.69 €

1 6 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.87 €

1 6 Arbeitstage 70kA50Kautschuk-50265226.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.81 €

1 11 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

13.93 €

1 11 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

21.65 €

1 5 Arbeitstage 93kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276728.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 55 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 42
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer S

Technischer Support