Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | antistatisch | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 132 und 190 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 160 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | |
68.13 € | 1 | 14 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
80.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
43.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
59.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
69.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
64.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
93.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
110.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
28.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
45.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
36.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
49.66 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
56.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
47.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
72.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
113.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
31.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
40.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
44.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
39.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
51.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
57.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
45.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
60.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
72.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
53.75 € 29.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | |
62.83 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 104 | 38 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | |
84.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
34.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
49.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
55.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
37.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 34 | 91 | 35 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
53.50 € | 1 | 15 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 40 | 104 | 38 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
59.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
39.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
57.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
68.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
37.11 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | |
51.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | |
59.73 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | |
56.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
85.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
100.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
23.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
40.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
45.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
30.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
43.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
50.22 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
39.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
66.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
101.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
26.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
42.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
49.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
30.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
45.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 168 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
50.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 190 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
39.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | S | Elektrische Leitfähigkeit | kA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften