Lenkrollen / 413S TL / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Lenkrollen / 413S TL / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 132 und 190 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 100 oder 160 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413S-R100-TL
413S-UB100-TL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

42.59 €

1 6 Arbeitstage 120Kautschuk-RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

49.64 €

1 6 Arbeitstage 100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 132 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag Rolle mit Vollsperre Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 68(71) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 68(71) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 90
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 90 Rollen-Ø D(mm) 100 Wagenbreite(mm) 32
Schwenkradius(mm) 91 Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 35 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer S

Technischer Support