Lenkrollen / 400S, 400SR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 75

Lenkrollen / 400S, 400SR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 100 mm / [Traglast] 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 100 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400S-FHU75
400S-RB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radwerkstoff Radmerkmale Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

21.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)FHUNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

19.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Kautschuk-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 100 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Anschlag kA Zulässige Last für 1 Stück(daN) 60 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 63 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 63
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 82 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 82 Rollen-Ø D(mm) 75
Wagenbreite(mm) 32 Schwenkradius(mm) 68 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 29.0 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Technischer Support