Bockrollen / 400SR, 400SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Fadenschutzkappe / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 180-200

Bockrollen / 400SR, 400SRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Fadenschutzkappe / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 180-200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 230 - 240 mm / [Traglast] 200, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 230 und 240 mm. Die Bockrollen sind für eine Last von 200 oder 220 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
400SR-NRB200
400SR-RB180
400SR-RB200
400SR-RBB200
400SR-UB200
400SR-UBB200
400SR-URB180
400SR-URB200
400SRP-NRB200
400SRP-RB180
400SRP-RB200
400SRP-RBB200
400SRP-UB200
400SRP-UBB200
400SRP-URB180
400SRP-URB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

93.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 240220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)112(119)63(56)15010520044SRNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

75.74 €

1 11 Arbeitstage 230220Kautschuk-112(119)63(56)15010518046SRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

80.38 €

1 6 Arbeitstage 240220Kautschuk-112(119)63(56)15010520046SRRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

101.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240220Kautschuk-112(119)63(56)15010520042SRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

112.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)15010520044SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

128.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)15010520042SRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

105.03 €

1 11 Arbeitstage 230200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)15010518046SRURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

113.69 €

1 11 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)15010520046SRURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

98.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)100(112)14414020044SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

76.64 €

1 11 Arbeitstage 230220Kautschuk-100(112)100(112)14414018046SRPRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

81.11 €

1 11 Arbeitstage 240220Kautschuk-100(112)100(112)14414020046SRPRBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

104.01 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 240220Kautschuk-100(112)100(12)14414020042SRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

117.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)14414020044SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

94.65 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(12)14414020042SRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.32 €

1 13 Arbeitstage 230200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)14414018046SRPURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

124.60 €

1 11 Arbeitstage 240200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(112)14414020046SRPURBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support