Bockrollen / 420JR, 413JR, 420JRP, 413JRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Bockrollen / 420JR, 413JR, 420JRP, 413JRP / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Metall Felge / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-150

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 140, 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Bockrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 140 und 199 mm. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 140 oder 220 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413JR-RBB100
413JR-RBB125
413JR-RBB150
413JR-UBB100
413JR-UBB125
413JR-UBB150
413JRP-RBB100
413JRP-RBB125
413JRP-RBB150
413JRP-UBB100
413JRP-UBB125
413JRP-UBB150
420JR-RBB100
420JR-RBB125
420JR-RBB150
420JR-UBB100
420JR-UBB125
420JR-UBB150
420JRP-RBB100
420JRP-RBB125
420JRP-RBB150
420JRP-UBB100
420JRP-UBB125
420JRP-UBB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

33.61 €

1 16 Arbeitstage 14080.01~140.00140Kautschuk-Rundbohrung80451107810032JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

46.58 €

1 6 Arbeitstage 174140.01~220.00200Kautschuk-Lange Bohrung100(112)56(50)1409412538JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

51.90 €

1 15 Arbeitstage 199140.01~220.00220Kautschuk-Lange Bohrung100(112)56(50)1409415040JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

44.02 €

1 6 Arbeitstage 14080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Rundbohrung80451107810032JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

61.20 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung100(112)56(50)1409412538JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

75.33 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00220PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung100(112)56(50)1409415040JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

41.53 €

1 14 Arbeitstage 14080.01~140.00140Kautschuk-Lange Bohrung70(80)70(80)10010010032JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

54.03 €

1 14 Arbeitstage 174140.01~220.00200Kautschuk-Lange Bohrung80(90)80(90)11011012538JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

62.25 €

1 14 Arbeitstage 199140.01~220.00220Kautschuk-Lange Bohrung90(100)90(100)12012015040JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

50.40 €

1 14 Arbeitstage 14080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung70(80)70(80)10010010032JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

67.88 €

1 14 Arbeitstage 174140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung80(90)80(90)11011012538JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.71 €

1 14 Arbeitstage 199140.01~220.00220PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung90(100)90(100)12012015040JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

27.42 €

1 6 Arbeitstage 14080.01~140.00140Kautschuk-Rundbohrung80451107810032JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

40.02 €

1 6 Arbeitstage 174140.01~220.00200Kautschuk-Lange Bohrung100(112)56(50)1409412538JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

46.73 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00220Kautschuk-Lange Bohrung100(112)56(50)1409415040JRRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

35.53 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Rundbohrung80451107810032JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

51.20 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung100(112)56(50)1409412538JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

64.35 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00220PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung100(112)56(50)1409415040JRUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

32.93 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00140Kautschuk-Lange Bohrung70(80)70(80)10010010032JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

46.97 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00200Kautschuk-Lange Bohrung80(90)80(90)11011012538JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

50.79 €

1 6 Arbeitstage 199140.01~220.00220Kautschuk-Lange Bohrung90(100)90(100)12012015040JRPRBBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

40.20 €

1 11 Arbeitstage 14080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung70(80)70(80)10010010032JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

54.37 €

1 11 Arbeitstage 174140.01~220.00200PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung80(90)80(90)11011012538JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

71.27 €

1 11 Arbeitstage 199140.01~220.00220PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)Lange Bohrung90(100)90(100)12012015040JRPUBBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support