Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Niederflur-Ausführung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 64 - 77 mm / [Traglast] 120, 150 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Die Niederflur-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 64 und 77 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 120 oder 150 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
550P-N38 |
550P-N50 |
550P-NRB38 |
550P-NRB50 |
550R-N38 |
550R-N50 |
550R-NRB38 |
550R-NRB50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Doppelräder | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Schwenkbar | P | N2 | Integriertes Nylonrad | |
22.18 € 10.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Doppelräder | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Schwenkbar | P | N2 | Integriertes Nylonrad | ||
20.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Doppelräder | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 70 | 38 | 44 | 18.0 | Schwenkbar | P | BN2 | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
22.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Doppelräder | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 70 | 50 | 50 | 18.0 | Schwenkbar | P | BN2 | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
12.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend / Doppelräder | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Feststehend | R | N2 | Integriertes Nylonrad | ||
11.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend / Doppelräder | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Feststehend | R | N2 | Integriertes Nylonrad | |
13.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend / Doppelräder | 64 | 80.01~140.00 | 120 | 74 | 38 | - | - | Feststehend | R | BN2 | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
15.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend / Doppelräder | 77 | 140.01~220.00 | 150 | 74 | 50 | - | - | Feststehend | R | BN2 | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern |
Loading...
Eigenschaften | Niedriger Boden | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 52 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 52 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 70 |
Wagenbreite(mm) | 21 | Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Schwarz verzinkte Oberfläche |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften