Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 79 - 100 mm / [Traglast] 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Die Niederflur-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 79 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 300 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 50 | 40 | 48 | 20.0 | - | - | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | |
65.26 € 35.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
68.59 € 34.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 38 | 48 | 20.0 | - | - | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | |
44.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
47.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
43.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 43.5 | 48 | 20.0 | - | - | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
53.67 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 65 | 40 | 58 | 22.0 | - | - | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
59.21 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 75 | 40 | 63 | 23.0 | - | - | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
48.23 € 24.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 79 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 89.5 | 50 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | |
47.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 90 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
59.64 € 30.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 100 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
28.75 € 14.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 79 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 50 | 38 | - | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | |
33.74 € 15.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 90 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | |
39.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 100 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
35.47 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 79 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 50 | 43.5 | - | - | - | - | Feststehend | SR | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
45.14 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 90 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 65 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
50.70 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 100 | kA | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 75 | 40 | - | - | - | - | Feststehend | SR | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | |
71.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | Mit Rotationsklemme | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 50 | 40 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
79.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | Mit Rotationsklemme | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
78.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | Mit Rotationsklemme | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
53.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 38 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
58.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
61.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit Kugellagern | ||
57.87 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | Mit Rotationsklemme | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 43.5 | 88 | 20.0 | 87 | 18 | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
69.58 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | Mit Rotationsklemme | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 65 | 40 | 87 | 22.0 | 85 | 16 | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
73.42 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | Mit Rotationsklemme | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 75 | 40 | 88 | 23.0 | 86 | 19 | Schwenkbar | S | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert |
Loading...
Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 63 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 63 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 82 | Lastkategorie | Schwere Last |
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Schwarz verzinkte Oberfläche |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften