Lenkrollen / 520M, 513M / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 125-150

Lenkrollen / 520M, 513M / Guss, Gummi, Nylon, Phenol, PUR / Lochplatte / Größe 125-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 168 - 190 mm / [Traglast] 180, 230 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 168 und 190 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 180 oder 230 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 320 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
513M-C125
513M-C150
513M-CHR125
513M-CHR150
513M-MCB125
513M-MCB150
513M-N125
513M-N150
513M-NRB125
513M-NRB150
513M-PH125
513M-PH150
513M-R125
513M-R150
513M-RB125
513M-RB150
513M-UB125
513M-UB150
513M-URB125
513M-URB150
513M-WR125
513M-WR150
513M-WRB125
513M-WRB150
520M-C125
520M-C150
520M-CHR125
520M-CHR150
520M-MCB125
520M-MCB150
520M-N125
520M-N150
520M-NRB125
520M-NRB150
520M-PH125
520M-PH150
520M-R125
520M-R150
520M-RB125
520M-RB150
520M-UB125
520M-UB150
520M-URB125
520M-URB150
520M-WR125
520M-WR150
520M-WRB125
520M-WRB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

84.75 €

1 14 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme220GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit1253310738CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

97.17 €

1 14 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit1503511539.0CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

75.85 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200Kautschuk-1253810738CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

86.49 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme210Kautschuk-1504011539.0CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

110.85 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme220[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1254310738MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

127.92 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504311539.0MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

61.97 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510738NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

68.27 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511539.0NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

66.67 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510738NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

74.81 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511539.0NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

90.99 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme220PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253810738PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

129.43 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00Mit Rotationsklemme230PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504211539.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

64.16 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme180Kautschuk-1253810738RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

71.02 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme190Kautschuk-1504011539.0RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

68.77 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme180Kautschuk-1253810738RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

75.72 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme190Kautschuk-1504011539.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

75.24 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810738UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

84.73 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme190PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503811539.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.03 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810738URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

100.82 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme190PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504011539.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

67.04 €

1 15 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200Kautschuk-1254010738WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

73.50 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme210Kautschuk-1504011539.0WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

70.43 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00Mit Rotationsklemme200Kautschuk-1254010738WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

82.60 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00Mit Rotationsklemme210Kautschuk-1504011539.0WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

62.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00kA220GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit1253310238CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

75.37 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit1503511539.0CIntegriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse

61.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200Kautschuk-1253810238CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

71.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA210Kautschuk-1504011539.0CHRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

94.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA220[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1254310238MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

111.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504311539.0MCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

49.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510238NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

57.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511539.0NIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

53.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA220[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253510238NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

62.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1503511539.0NRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

77.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA220PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1253810238PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

106.77 €

1 11 Arbeitstage 190220.01~320.00kA230PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1504211539.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

47.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA180Kautschuk-1253810238RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

56.24 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA190Kautschuk-1504011539.0RRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

51.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA180Kautschuk-1253810238RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

58.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA190Kautschuk-1504011539.0RBRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

62.50 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

75.71 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA190PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1503811539.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

71.85 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA180PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1253810238URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

82.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA190PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1504011539.0URBRad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern

50.19 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200Kautschuk-1254010238WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

58.36 €

1 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA210Kautschuk-1504011539.0WRRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

55.00 €

1 11 Arbeitstage 168140.01~220.00kA200Kautschuk-1254010238WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

69.27 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00kA210Kautschuk-1504011539.0WRBRad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 80(90) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 80(90) Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 112
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 112 Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer M

Technischer Support