Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 171 - 196 mm / [Traglast] 240, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 171 und 196 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 240 oder 300 daN (kgf) betragen. Auf 220.01 oder 320 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | Mit Rotationsklemme | 240 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 51 | 124 | 48.0 | Schwenkbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
104.74 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | Mit Rotationsklemme | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 51 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
79.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | Mit Rotationsklemme | 240 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 50 | 124 | 48.0 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
88.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | Mit Rotationsklemme | 300 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 50 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
83.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | Mit Rotationsklemme | 240 | Kautschuk | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 124 | 48.0 | Schwenkbar | S | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
92.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | Mit Rotationsklemme | 300 | Kautschuk | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
101.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | Mit Rotationsklemme | 240 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 124 | 48.0 | Schwenkbar | S | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
117.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | Mit Rotationsklemme | 300 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
113.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | kA | 240 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 51 | 112 | 48.0 | Schwenkbar | S | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
70.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | kA | 240 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 50 | 112 | 48.0 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
77.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | kA | 300 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 50 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
75.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | kA | 240 | Kautschuk | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 112 | 48.0 | Schwenkbar | S | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
83.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | kA | 300 | Kautschuk | - | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
93.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 171 | kA | 240 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 125 | 44 | 112 | 48.0 | Schwenkbar | S | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
107.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 196 | kA | 300 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100(112) | 100(112) | 140 | 140 | 150 | 46 | 126 | 50.0 | Schwenkbar | S | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
96.45 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 171 | kA | 240 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 51 | - | - | Feststehend | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
115.52 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 196 | kA | 300 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 51 | - | - | Feststehend | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 171 | kA | 240 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 50 | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
59.60 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 196 | kA | 300 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 50 | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
56.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 171 | kA | 240 | Kautschuk | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 44 | - | - | Feststehend | SR | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
64.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 196 | kA | 300 | Kautschuk | - | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 46 | - | - | Feststehend | SR | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
73.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 171 | kA | 240 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 125 | 44 | - | - | Feststehend | SR | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
87.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 196 | kA | 300 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 112(119) | 63(56) | 150 | 105 | 150 | 46 | - | - | Feststehend | SR | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern |
Loading...
Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Lange Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 13 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften