Lenkrollen / 500BPS, 519BPS, 500BPR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-200

Lenkrollen / 500BPS, 519BPS, 500BPR / Gummi, PUR / Lochplatte / Größe 100-200

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 142 - 246 mm / [Traglast] 400, 500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 142 und 246 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 400 oder 500 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 320.01 oder 750 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
500BPR-CR100
500BPR-CR125
500BPR-CR150
500BPR-CR200
500BPR-CU100
500BPR-CU125
500BPR-CU150
500BPR-CU200
500BPS-CR100
500BPS-CR125
500BPS-CR150
500BPS-CR200
500BPS-CU100
500BPS-CU125
500BPS-CU150
500BPS-CU200
519BPS-CR100
519BPS-CR125
519BPS-CR150
519BPS-CR200
519BPS-CU100
519BPS-CU125
519BPS-CU150
519BPS-CU200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

87.18 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend142320.01~485.00kA400Kautschuk-80(88)76(64)114102100--FeststehendBPRCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

111.20 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend164320.01~485.00kA450Kautschuk-80(88)76(64)114102125--FeststehendBPRCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

130.72 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend187485.01~750.00kA500Kautschuk-80(88)76(64)114102150--FeststehendBPRCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

122.82 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend246485.01~750.00kA500Kautschuk-125.5(133.5)62(85.5)159115200--FeststehendBPRCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

99.38 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend142320.01~485.00kA400PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)114102100--FeststehendBPRCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

84.17 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend164320.01~485.00kA450PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)114102125--FeststehendBPRCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

92.30 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend187485.01~750.00kA500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)114102150--FeststehendBPRCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

126.07 €

1 6 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend246485.01~750.00kA500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125.5(133.5)62(85.5)159115200--FeststehendBPRCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

107.63 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte142320.01~485.00kA400Kautschuk-80(88)76(64)1141021009540.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

132.00 €

1 13 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte164320.01~485.00kA450Kautschuk-80(88)76(64)11410212511245.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

142.16 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte187485.01~750.00kA500Kautschuk-80(88)76(64)11410215011838SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

137.80 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte246485.01~750.00kA500Kautschuk-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

85.73 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte142320.01~485.00kA400PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)1141021009540.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

99.09 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte164320.01~485.00kA450PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)11410212511245.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

107.13 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte187485.01~750.00kA500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)11410215011838SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

148.43 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte246485.01~750.00kA500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

119.05 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte142320.01~485.00Mit Rotationsklemme400Kautschuk-80(88)76(64)11410210011240.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

101.77 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte164320.01~485.00Mit Rotationsklemme450Kautschuk-80(88)76(64)11410212511545.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

156.89 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte187485.01~750.00Mit Rotationsklemme500Kautschuk-80(88)76(64)11410215011838SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

148.35 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte246485.01~750.00Mit Rotationsklemme500Kautschuk-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0SchwenkbarBPSCRGussrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

94.51 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte142320.01~485.00Mit Rotationsklemme400PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)11410210011240.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

108.66 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte164320.01~485.00Mit Rotationsklemme450PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)11410212511545.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

128.94 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte187485.01~750.00Mit Rotationsklemme500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(88)76(64)11410215011838SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

158.31 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte246485.01~750.00Mit Rotationsklemme500PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0SchwenkbarBPSCUGussrad, Duroplast-Urethanwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Wagenbreite(mm) 50
Lastkategorie Schwere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche

Technischer Support