Konfigurierbar in [Ausführung] Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Sonstige | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 66 - 90 mm / [Traglast] 30, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 66 und 90 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 30 oder 70 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Montagesitz A×B oder A×B×C (mm) | Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Farbton | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
19.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 60 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
21.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 70 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
21.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | |
33.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
8.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 38 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | |
11.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 55 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | |
11.97 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 65 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | |
9.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
13.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
15.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
10.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 38 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 55 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
15.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 55 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
17.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 65 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
11.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
17.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 60 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
20.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | kA | 70 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
20.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
26.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
31.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | kA | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
7.67 € | 1 | 14 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | kA | 38 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 55 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | |
11.08 € | 1 | 14 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | kA | 65 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Weiß/Grau/Schwarz | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.61 € | 1 | 14 Arbeitstage | 66 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
10.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
13.69 € | 1 | 14 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | kA | 50 | Kautschuk | - | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | Schwarz | R | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
8.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 66 | 35.01~80.00 | kA | 38 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 42 | 135×52×50 | 122×46×38 | 6.5 | 16.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
13.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | kA | 55 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 55 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
14.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 90 | 35.01~80.00 | kA | 65 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 60 | 160×63×58 | 139×55×42 | 8.8 | 21.0 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Sonstige / Eckrolle | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | G |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Montagesitz A×B oder A×B×C(mm)
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Farbton
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften