Lenkrollen / 220E, 215E / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi / Lochplatte trapezoid / Größe 40-75

Lenkrollen / 220E, 215E / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi / Lochplatte trapezoid / Größe 40-75
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 93 mm / [Traglast] 20, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 58 und 93 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 20 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215E-MC40
215E-MC50
215E-MC65
215E-MC75
215E-N40
215E-N50
215E-N65
215E-N75
215E-PR65
215E-PR75
215E-R50
215E-R65
215E-R75
215E-UR40
215E-UR50
215E-UR65
215E-UR75
220E-MC40
220E-MC50
220E-MC65
220E-MC75
220E-N40
220E-N50
220E-N65
220E-N75
220E-PR65
220E-PR75
220E-R50
220E-R65
220E-R75
220E-UR40
220E-UR50
220E-UR65
220E-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

18.83 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40174120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

21.15 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

24.31 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

30.13 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

6.29 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40164120.0NIntegriertes Nylonrad

7.42 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

8.36 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

9.09 €

1 13 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

13.29 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65205824.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

14.46 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

9.06 €

1 6 Arbeitstage 66~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.54 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.01 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.96 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40164120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

12.20 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

13.03 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.52 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40174120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

19.65 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

23.09 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.43 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

5.24 €

1 6 Arbeitstage 58~35.00kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40164120.0NIntegriertes Nylonrad

5.94 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

7.39 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

8.48 €

3.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

9335.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

12.11 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00kA30Kautschuk-65205824.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

13.07 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

7.55 €

1 11 Arbeitstage 66~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.32 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00kA30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.69 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

5.94 €

1 6 Arbeitstage 58~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40164120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.54 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Eckrolle Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 94×45×34 Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 80×40×20
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 5.2 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer E

Technischer Support