Lenkrollen / 220E, 215E / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR / Lochplatte trapezoid / Größe 80-150

Lenkrollen / 220E, 215E / Stahlblech-Korpus / Nylon, Gummi, PUR / Lochplatte trapezoid / Größe 80-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Plattentyp. Drehgelenk mit Stopper | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 176 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 176 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 70 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Die verfügbaren Varianten sind: Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215E-MC100
215E-MC125
215E-MC150
215E-N85
215E-N100
215E-N125
215E-PR100
215E-PR125
215E-PR150
215E-R85
215E-R100
215E-R125
215E-R150
215E-RDB100
215E-RDB125
215E-RDB150
215E-RN85
215E-RN100
215E-UB85
215E-UB100
215E-UB125
215E-UR85
215E-UR100
215E-UR125
220E-MC100
220E-MC125
220E-MC150
220E-N85
220E-N100
220E-N125
220E-PR100
220E-PR125
220E-PR150
220E-R85
220E-R100
220E-R125
220E-R150
220E-RDB100
220E-RDB125
220E-RDB150
220E-RN85
220E-RN100
220E-UB85
220E-UB100
220E-UB125
220E-UR85
220E-UR100
220E-UR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

46.89 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

63.40 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

78.34 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1502511842.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

15.02 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

16.90 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

23.03 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

22.11 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

26.55 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252210339.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

31.45 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502211842.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

18.18 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

21.93 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

29.27 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

37.47 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502711842.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

24.57 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

32.93 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252610339.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

40.52 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502611842.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

17.71 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

20.34 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

23.75 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

25.37 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

29.86 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

21.04 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

22.92 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

26.89 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

44.63 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

59.52 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

74.91 €

1 11 Arbeitstage 176kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1502511842.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.03 €

1 11 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

15.00 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

21.21 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

20.21 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

24.93 €

1 11 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252210339.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

30.10 €

1 11 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502211842.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

16.14 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

20.15 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

27.51 €

1 11 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

35.95 €

1 11 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502711842.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

22.52 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

30.30 €

1 11 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252610339.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

38.27 €

1 11 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502611842.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

15.50 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

17.79 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

20.90 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

22.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

26.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

20.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

24.49 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Eckrolle Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 160×63×58
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 139×55×42 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer E

Technischer Support