Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 60 und 95 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
20.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
29.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
5.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
7.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
12.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
13.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | |
6.66 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
8.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
6.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
9.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
11.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
12.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
11.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | kA | 30 | Elastomer | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | LB | PP-Rad, Rad mit Elastomerwicklung, Eingang mit radialem Kugellager | ||
16.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | kA | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 41 | 20.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
19.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
22.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
28.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
5.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | kA | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
6.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
7.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 85 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 58 | 24.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
12.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
5.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 41 | 20.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
7.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
9.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 95 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
5.25 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 41 | 20.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
8.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 68 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
10.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Befestigungsmaterial | Stahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 35 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften