Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 107 - 180 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 107 und 180 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 70 daN (kgf) betragen. Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
62.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
77.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
14.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 107 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 85 | 25 | 74 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
16.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Integriertes Nylonrad | ||
23.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
20.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 22 | 83 | 32 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
25.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
30.77 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
17.24 € 6.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 107 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
20.53 € 8.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 126 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
26.97 € | 1 | 12 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
35.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
19.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
25.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
31.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
17.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 107 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 74 | 28.0 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
19.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
22.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 107 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
24.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
28.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
19.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 107 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 74 | 28.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
27.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 152 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | ||
44.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | kA | 60 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
60.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | kA | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 25 | 103 | 39.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
76.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | kA | 70 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 25 | 118 | 42.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
12.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 107 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 85 | 25 | 72 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
14.77 € 7.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 126 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 25 | 83 | 32 | N | Integriertes Nylonrad | ||
23.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | kA | 60 | Kautschuk | - | 125 | 22 | 103 | 39.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
29.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | kA | 60 | Kautschuk | - | 150 | 22 | 118 | 42.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
14.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 107 | kA | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
17.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 126 | kA | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
21.83 € 13.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 152 | kA | 60 | Kautschuk | - | 125 | 27 | 103 | 39.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
33.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | kA | 60 | Kautschuk | - | 150 | 27 | 118 | 42.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
17.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | kA | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
24.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 152 | kA | 60 | Kautschuk | - | 125 | 26 | 103 | 39.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
29.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 180 | kA | 60 | Kautschuk | - | 150 | 26 | 118 | 42.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
14.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 107 | kA | 50 | Kautschuk | - | 85 | 27 | 72 | 28.0 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
16.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 126 | kA | 50 | Kautschuk | - | 100 | 27 | 83 | 32 | RN | Nylonrad, Rad mit Kautschukwicklung | ||
19.22 € 10.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 107 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
21.65 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 126 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 152 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
18.46 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 107 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 85 | 27 | 72 | 28.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | |
21.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 126 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 27 | 83 | 32 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse | ||
26.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 152 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 27 | 103 | 39.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M16×2,0 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften