Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 114 - 167 mm / [Traglast] 40, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 114 und 167 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 40 oder 60 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
915EA-FR75 |
915EA-FR100 |
915EA-FR125 |
915EA-PR75 |
915EA-PR100 |
915EA-PR125 |
920EA-FR75 |
920EA-FR100 |
920EA-FR125 |
920EA-PR75 |
920EA-PR100 |
920EA-PR125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 114 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 75 | 27 | 113 | 32 | 113 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
33.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 139 | Rolle mit Vollsperre | 50 | 100 | 27 | 125 | 39.0 | 125 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
42.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | Rolle mit Vollsperre | 50 | 125 | 27 | 125 | 42.0 | 125 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
25.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 114 | Rolle mit Vollsperre | 40 | 75 | 22 | 113 | 32 | 113 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
30.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 139 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 100 | 22 | 125 | 39.0 | 125 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
37.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 125 | 22 | 125 | 42.0 | 125 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
18.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 114 | kA | 60 | 75 | 27 | 71 | 32 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
23.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 139 | kA | 50 | 100 | 27 | 90 | 39.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
32.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | kA | 50 | 125 | 27 | 106 | 42.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
18.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 114 | kA | 40 | 75 | 22 | 71 | 32 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
22.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 139 | kA | 60 | 100 | 22 | 90 | 39.0 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
28.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | kA | 60 | 125 | 22 | 106 | 42.0 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M16×2,0 | Lastkategorie | Geringe Last |
Achsenlänge L(mm) | 40 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | EA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften