Apparate-Lenkrollen / 920MA, 915MA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150

Apparate-Lenkrollen / 920MA, 915MA / Gummi, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 100-150
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | ölbeständig | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 138 - 195 mm / [Traglast] 100 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 138 und 195 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 100 daN (kgf) betragen. Auf 80.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
915MA-KUB100
915MA-KUB125
915MA-KUB150
915MA-RB100
915MA-RB125
915MA-RB150
920MA-KUB100
920MA-KUB125
920MA-KUB150
920MA-RB100
920MA-RB125
920MA-RB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

48.66 €

24.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

138Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10011432114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

53.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 166Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12511435114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

70.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 195Rolle mit VollsperrePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0114KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

58.50 €

1 5 Arbeitstage 138Rolle mit VollsperreKautschuk-10011432114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

68.29 €

1 5 Arbeitstage 166Rolle mit VollsperreKautschuk-12511435114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.48 €

1 6 Arbeitstage 195Rolle mit VollsperreKautschuk-15012044.0114RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

37.50 €

20.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

138kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

48.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 166kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259935-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

65.64 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 195kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)15012044.0-KUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

52.19 €

1 5 Arbeitstage 138kAKautschuk-1008332-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

61.30 €

1 12 Arbeitstage 166kAKautschuk-1259935-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

61.05 €

1 11 Arbeitstage 195kAKautschuk-15012044.0-RBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 100
Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M16×2,0 Wagenbreite(mm) 32
Lastkategorie Mittlere Last Achsenlänge L(mm) 40 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer MA

Technischer Support