Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 74 - 97 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 74 und 97 mm angeschraubt werden. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Bei 35.01 oder 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 65 | 25 | 69 | 29.0 | C | Integriertes Gussrad | ||
22.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75 | 25 | 69 | 28.0 | C | Integriertes Gussrad | ||
9.54 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
11.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
12.68 € 8.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
14.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
14.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
15.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
18.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
21.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
24.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
16.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
19.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
21.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
13.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.32 € 6.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 74 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
13.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
14.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
16.53 € 9.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 74 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
18.90 € 7.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 89 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
19.99 € 8.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | Mit Rotationsklemme | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
18.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 65 | 25 | 63 | 29.0 | C | Integriertes Gussrad | ||
20.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 75 | 25 | 67 | 28.0 | C | Integriertes Gussrad | ||
8.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.17 € 6.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
10.72 € 3.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
11.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
12.46 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
13.24 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
15.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
19.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
22.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PB | Integrierte Phenolräder, Rollenlager integriert | ||
13.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
17.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
19.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
11.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
12.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 97 | kA | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 74 | kA | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
14.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 89 | kA | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
15.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 97 | kA | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | NB | Integrierte Kautschukräder mit Rollenlager | ||
13.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 74 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
15.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 89 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
18.36 € 7.34 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 97 | kA | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M16×2,0 | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | SA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften