Apparate-Lenkrollen / 540SA, 545SA / Nylon, PUR, Phenol Belag / Gewindebolzen / Größe 50-75

Apparate-Lenkrollen / 540SA, 545SA / Nylon, PUR, Phenol Belag / Gewindebolzen / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | Schwerlast-Niederflur-Ausführung | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 83 - 104 mm / [Traglast] 200 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 83 und 104 mm. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 200 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 140.01 oder 220 daN (kgf). Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
540SA-BAU50
540SA-BAU65
540SA-BAU75
540SA-NRB50
540SA-NRB65
540SA-NRB75
540SA-PB50
540SA-PB65
540SA-PB75
545SA-BAU50
545SA-BAU65
545SA-BAU75
545SA-NRB50
545SA-NRB65
545SA-NRB75
545SA-PB50
545SA-PB65
545SA-PB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

55.31 €

1 11 Arbeitstage 83kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50404820.0-BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

57.67 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 94kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65405822.0-BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

66.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 104kAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75406323.0-BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

37.02 €

1 6 Arbeitstage 83kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50384820.0-NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

41.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 94kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65405822.0-NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

44.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104kA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75406323.0-NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

48.18 €

1 14 Arbeitstage 83kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5043.54820.0-PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

49.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 94kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65405822.0-PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

54.70 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 104kAPhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75406323.0-PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

74.70 €

1 16 Arbeitstage 83Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50408820.087BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern

81.84 €

1 11 Arbeitstage 94Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65408722.085BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

84.98 €

1 11 Arbeitstage 104Mit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75408823.086BAUAluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

56.07 €

1 16 Arbeitstage 83Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50388820.087NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

60.89 €

1 6 Arbeitstage 94Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65408722.085NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

62.84 €

1 6 Arbeitstage 104Mit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75408823.086NRBIntegriertes Nylonrad mit Kugellagern

69.27 €

1 14 Arbeitstage 83Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5043.58820.087PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

67.18 €

1 14 Arbeitstage 94Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65408722.085PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

69.69 €

1 14 Arbeitstage 104Mit RotationsklemmePhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75408823.086PBIntegrierte Phenolräder, Rollenlager integriert

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Niedriger Boden, schwere Last Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Zulässige Last für 1 Stück(daN) 200 Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M20×2,5
Lastkategorie Schwere Last Achsenlänge L(mm) 40 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Schwarz verzinkte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer SA

Technischer Support