Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 - 163 mm / [Traglast] 40, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 110 und 163 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 40 oder 60 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
915EK-FR75 |
915EK-FR100 |
915EK-FR125 |
915EK-PR75 |
915EK-PR100 |
915EK-PR125 |
920EK-FR75 |
920EK-FR100 |
920EK-FR125 |
920EK-PR75 |
920EK-PR100 |
920EK-PR125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 75 | 27 | 113 | 32 | 113 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
34.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 135 | Rolle mit Vollsperre | 50 | 100 | 27 | 125 | 39.0 | 125 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
43.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 163 | Rolle mit Vollsperre | 50 | 125 | 27 | 125 | 42.0 | 125 | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
27.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | Rolle mit Vollsperre | 40 | 75 | 22 | 113 | 32 | 113 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
31.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 135 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 100 | 22 | 125 | 39.0 | 125 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
38.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 163 | Rolle mit Vollsperre | 60 | 125 | 22 | 125 | 42.0 | 125 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
19.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | kA | 60 | 75 | 27 | 71 | 32 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
24.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 135 | kA | 50 | 100 | 27 | 90 | 39.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
34.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 163 | kA | 50 | 125 | 27 | 106 | 42.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
19.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 110 | kA | 40 | 75 | 22 | 71 | 32 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
23.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 135 | kA | 60 | 100 | 22 | 90 | 39.0 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
29.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 163 | kA | 60 | 125 | 22 | 106 | 42.0 | - | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Radwerkstoff | Kautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last | Achsenlänge L(mm) | 40 |
Wellendurchmesser T(mm) | 22 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | EK |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften