Apparate-Lenkrollen / 921EK, 916EK / Gummi / Zapfen / Größe 75-100

Apparate-Lenkrollen / 921EK, 916EK / Gummi / Zapfen / Größe 75-100

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 110 - 135 mm / [Traglast] 40, 60 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 110 und 135 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 40 oder 60 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Kunstkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
916EK-FR75
916EK-FR100
916EK-PR75
916EK-PR100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

28.82 €

1 11 Arbeitstage 110607527823282FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

33.63 €

1 11 Arbeitstage 13550100279539.095FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

29.29 €

1 11 Arbeitstage 110407522823282PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

32.34 €

1 11 Arbeitstage 13560100229539.095PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Anschlag Rolle mit Vollsperre
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 40 Wellendurchmesser T(mm) 22 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer EK

Technischer Support