Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 189 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 132 und 189 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 160 daN (kgf). Auf 80.01 oder 220 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 30 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
73.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 33 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
87.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
50.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
65.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
75.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
71.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 33 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
102.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 43 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
119.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 43 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
35.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
52.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 35 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
58.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
43.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 29 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
55.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 35 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
65.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
54.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
79.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
118.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 42 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
40.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
53.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
58.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
43.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
57.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
63.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
47.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
63.66 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
72.97 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 189 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 38 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
57.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 32 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
77.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 38 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
90.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
41.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
55.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
62.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
43.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | Mit Rotationsklemme | 120 | Kautschuk | - | 100 | 34 | 89 | 35 | Schwenkbar | SK | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
58.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 150 | Kautschuk | - | 125 | 40 | 105 | 38 | Schwenkbar | SK | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
65.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | Mit Rotationsklemme | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
48.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 100 | 30 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
64.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 125 | 33 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
77.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
44.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
58.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
67.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
66.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 33 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
92.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 43 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
108.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 43 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | ||
30.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 32 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
42.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 35 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
49.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
36.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 29 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
47.28 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 35 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
55.71 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 35 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
47.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 100 | 32 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
70.18 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 125 | 38 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
108.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 150 | 42 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
35.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
47.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
53.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
38.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 132 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Kautschuk | - | 100 | 32 | 86 | 35 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
51.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 167 | 140.01~220.00 | kA | 150 | Kautschuk | - | 125 | 38 | 102 | 38 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
56.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 189 | 140.01~220.00 | kA | 160 | Kautschuk | - | 150 | 40 | 117 | 41 | Schwenkbar | SK | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Mittlere Last |
---|---|---|---|---|---|
Achsenlänge L(mm) | 65 | Wellendurchmesser T(mm) | 28 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften