Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 60 - 95 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 60 und 95 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 50 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Achsenlänge L (mm) | Außendurchmesser des Stopfens T (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
26.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
32.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
8.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | N | Integriertes Nylonrad | ||
16.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
17.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
10.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
12.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
9.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 24 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
11.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 24 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
14.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 24 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
15.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 24 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
20.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
32.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
8.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | N | Integriertes Nylonrad | ||
15.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
17.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
10.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
11.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
12.75 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
9.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 18 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
11.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 18 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
14.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 18 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
15.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 18 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
20.85 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
32.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
8.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | N | Integriertes Nylonrad | ||
16.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
17.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
10.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
13.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
9.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 19 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
11.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 19 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
14.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | 50 | 19 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
15.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | 50 | 19 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
21.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 17 | 51 | 20.0 | 50 | 21 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.53 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 20 | 58 | 21.0 | 50 | 21 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | 50 | 21 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
32.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 95 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | 50 | 21 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
9.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 16 | 51 | 20.0 | 50 | 21 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 68 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 21 | 58 | 21.0 | 50 | 21 | N | Integriertes Nylonrad |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | EX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Achsenlänge L(mm)
Außendurchmesser des Stopfens T(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften