Apparate-Lenkrollen / 420B, 415B / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 32-50

Apparate-Lenkrollen / 420B, 415B / Guss, Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 32-50
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43 - 64 mm / [Traglast] 15, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl



Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 43 und 64 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 15 oder 40 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415B-C40
415B-C50
415B-MC40
415B-MC50
415B-N40
415B-N50
415B-R40
415B-R50
415B-UR40
415B-UR50
420B-C32
420B-C40
420B-C50
420B-MC40
420B-MC50
420B-N32
420B-N40
420B-R32
420B-R40
420B-R50
420B-UR32
420B-UR40
420B-UR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

8.36 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit40175120.0CIntegriertes Gussrad

11.31 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit50215821.0CIntegriertes Gussrad

17.66 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40175120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

19.89 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205821.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

5.32 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40165120.0NIntegriertes Nylonrad

6.19 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215821.0NIntegriertes Nylonrad

6.36 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme25Kautschuk-40175120.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.91 €

1 11 Arbeitstage 64~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205821.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.27 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40165120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.89 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215821.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

5.37 €

1 11 Arbeitstage 43~35.00kA20GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit32142912.0CIntegriertes Gussrad

7.25 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit40174120.0CIntegriertes Gussrad

10.05 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40GussmetallWärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit50214721.0CIntegriertes Gussrad

16.25 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40174120.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

18.49 €

1 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

2.99 €

1 11 Arbeitstage 43~35.00kA20[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)32142912.0NIntegriertes Nylonrad

4.39 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40164120.0NIntegriertes Nylonrad

3.41 €

1 11 Arbeitstage 43~35.00kA15Kautschuk-32142912.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

5.24 €

1 6 Arbeitstage 56~35.00kA25Kautschuk-40174120.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.58 €

1 6 Arbeitstage 64~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

3.49 €

1 11 Arbeitstage 43~35.00kA20PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)32142912.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

5.06 €

1 11 Arbeitstage 56~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40164120.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.69 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 6435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
Achsenlänge L(mm) 38 Wellendurchmesser T(mm) 8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer B

Technischer Support