Apparate-Lenkrollen / 405P, 405 15P, 405A, 405 15A / Gummi, Nylon, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 40-50

Apparate-Lenkrollen / 405P, 405 15P, 405A, 405 15A / Gummi, Nylon, PUR Belag / Gewindebolzen / Größe 40-50
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 69 mm / [Traglast] 20, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 58 und 69 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 20 oder 30 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40515A-1UR40
40515A-1UR50
40515A-2UR40
40515A-2UR50
40515A-3UR40
40515A-3UR50
40515P-N40
40515P-N50
40515P-R40
40515P-R50
40515P-UR50
405A-1UR40
405A-1UR50
405A-2UR40
405A-2UR50
405A-3UR40
405A-3UR50
405P-N40
405P-N50
405P-R40
405P-R50
405P-UR40
405P-UR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

7.75 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----UNF1/2403860-21.01415AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.17 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben69Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----UNF1/2504660-20.01415AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.69 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----W3/8403860-21.02015AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.10 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben69Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----W3/8504660-20.02015AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.72 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----M12×1,25403860-21.01415AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.13 €

1 13 Arbeitstage Zum Einschrauben69Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----M12×1,25504660-20.01415AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.21 €

1 8 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte58Mit Rotationsklemme25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40205131-40-605.521.0-15PNIntegriertes Nylonrad

7.83 €

1 8 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40205131-50-605.520.0-15PNIntegriertes Nylonrad

8.65 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte58Mit Rotationsklemme20Kautschuk-40205131-40-605.521.0-15PRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.22 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67Mit Rotationsklemme25Kautschuk-40205131-50-605.520.0-15PRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.17 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40205131-50-605.520.0-15PURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.32 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60kA25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----UNF1/240-46-21.014AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.67 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben69kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----UNF1/250-48-20.014AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.26 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60kA25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----W3/840-46-21.020AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.61 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben69kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----W3/850-48-20.020AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.30 €

1 11 Arbeitstage Zum Einschrauben60kA25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----M12×1,2540-46-21.014AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.64 €

1 13 Arbeitstage Zum Einschrauben69kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)----M12×1,2550-48-20.014AURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

5.79 €

1 8 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte58kA25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40205131-40-465.521.0-PNIntegriertes Nylonrad

6.43 €

1 8 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40205131-50-485.520.0-PNIntegriertes Nylonrad

7.22 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte58kA20Kautschuk-40205131-40-465.521.0-PRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.71 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67kA25Kautschuk-40205131-50-485.520.0-PRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.52 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte58kA25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40205131-40-465.521.0-PURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.86 €

1 6 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte67kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40205131-50-485.520.0-PURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) ~35.00 Befestigungsmaterial Stahl Lastkategorie Geringe Last
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar

Technischer Support