Apparate-Lenkrollen / 40515B-UR□□, 40515K-N□□, 405B-R□□, 405B-UR□□, 405K-N□□, 405K-UR□□ / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen

Apparate-Lenkrollen / 40515B-UR□□, 40515K-N□□, 405B-R□□, 405B-UR□□, 405K-N□□, 405K-UR□□ / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 56 - 64 mm / [Traglast] 20, 30 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 56 und 64 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Lenkrollen sind für eine Last von 20 oder 30 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40515B-N40
40515B-N50
40515B-R40
40515B-R50
40515B-UR40
40515B-UR50
40515K-N40
40515K-N50
40515K-R40
40515K-R50
40515K-UR40
40515K-UR50
405B-N40
405B-N50
405B-R40
405B-R50
405B-UR40
405B-UR50
405K-N40
405K-N50
405K-R50
405K-UR40
405K-UR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Wellendurchmesser T
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

6.94 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40386021.038815BNIntegriertes Nylonrad

7.44 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50466020.038815BNIntegriertes Nylonrad

8.26 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme20Kautschuk-40386021.038815BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.85 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme25Kautschuk-50466020.038815BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.56 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40386021.038815BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.90 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50466020.038815BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.42 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40386021.038.51115KNIntegriertes Nylonrad

8.05 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50466020.038.51115KNIntegriertes Nylonrad

8.96 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme20Kautschuk-40386021.038.51115KRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.44 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme25Kautschuk-50466020.038.51115KRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.15 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40386021.038.51115KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.49 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50466020.038.51115KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

5.51 €

1 11 Arbeitstage 56kA25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40384621.0388BNIntegriertes Nylonrad

6.15 €

1 11 Arbeitstage 64kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50464820.0388BNIntegriertes Nylonrad

6.85 €

1 6 Arbeitstage 56kA20Kautschuk-40384621.0388BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.34 €

1 6 Arbeitstage 64kA25Kautschuk-50464820.0388BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.13 €

1 11 Arbeitstage 56kA25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40384621.0388BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.49 €

1 11 Arbeitstage 64kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50464820.0388BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.02 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)40384621.038.511KNIntegriertes Nylonrad

6.64 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50464820.038.511KNIntegriertes Nylonrad

9.04 €

1 6 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme25Kautschuk-50464820.038.511KRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.74 €

1 11 Arbeitstage 56Mit Rotationsklemme25PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)40384621.038.511KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.08 €

1 11 Arbeitstage 64Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50464820.038.511KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Lastbereich(daN) ~35.00 Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Geringe Last (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar

Technischer Support