Apparate-Lenkrollen / 450B, 450 15B, 450K, 450 15K / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 50 (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / 450B, 450 15B, 450K, 450 15K / Gummi, Nylon, PUR / Zapfen / Größe 50

Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 63 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 63 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 30 oder 40 daN (kgf). Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
45015B-N50
45015B-R50
45015B-UR50
45015K-N50
45015K-R50
45015K-UR50
450B-N50
450B-R50
450B-UR50
450K-N50
450K-R50
450K-UR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Wellendurchmesser T
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

7.75 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)216038815BNIntegriertes Nylonrad

9.26 €

1 11 Arbeitstage ~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-206038815BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.15 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)216038815BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.43 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)216038.51115KNIntegriertes Nylonrad

10.54 €

1 11 Arbeitstage ~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-206038.51115KRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.55 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)216038.51115KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

6.55 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)2147388BNIntegriertes Nylonrad

8.34 €

1 11 Arbeitstage ~35.00kA30Kautschuk-2047388BRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.06 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)2147388BURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.05 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)214738.511KNIntegriertes Nylonrad

9.04 €

1 11 Arbeitstage ~35.00kA30Kautschuk-204738.511KRIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.45 €

1 11 Arbeitstage 35.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)214738.511KURNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Einsteckausführung Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 63 Befestigungsmaterial Stahl
Rollen-Ø D(mm) 50 Lastkategorie Geringe Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 19.0
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar

Technischer Support