Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Platte. drehbare Ausführung | zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 63 - 68 mm / [Traglast] 30, 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
Mit den Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 63 und 68 mm. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 30 oder 40 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
451A-1N50 |
451A-1R50 |
451A-1UR50 |
451A-2N50 |
451A-2R50 |
451A-2UR50 |
451A-3N50 |
451A-3R50 |
451A-3UR50 |
451K-N50 |
451K-R50 |
451K-UR50 |
451P-N50 |
451P-R50 |
451P-UR50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | Wagenbreite (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Achsenlänge L (mm) | Wellendurchmesser T (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | - | 14 | - | A | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.36 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 20 | - | 14 | - | A | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.28 € | 1 | 14 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | - | - | - | - | - | UNF1/2 | 21 | - | 14 | - | A | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
6.78 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | - | 20 | - | A | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | - | - | - | - | - | W3/8 | 20 | - | 20 | - | A | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.20 € | 1 | 14 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | - | - | - | - | - | W3/8 | 21 | - | 20 | - | A | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
6.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | - | 14 | - | A | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.33 € | 1 | 13 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 20 | - | 14 | - | A | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | Einsteckausführung | 68 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | - | - | - | - | - | M12×1,25 | 21 | - | 14 | - | A | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
7.17 € | 1 | 14 Arbeitstage | Zum Einschrauben | 63 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 38.5 | 11 | K | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.68 € | 1 | 14 Arbeitstage | Zum Einschrauben | 63 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 38.5 | 11 | K | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.31 € | 1 | 14 Arbeitstage | Zum Einschrauben | 63 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 38.5 | 11 | K | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
6.77 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 65 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 5.5 | - | - | P | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.36 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 65 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 20 | 5.5 | - | - | P | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
8.19 € | 1 | 14 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 65 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 40 | 20 | 51 | 31 | - | 21 | 5.5 | - | - | P | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Rollen-Ø D(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Schwenkradius(mm) | 53 | Lastkategorie | Geringe Last | Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 21.0 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Schwarz verzinkte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M
Wagenbreite(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Achsenlänge L(mm)
Wellendurchmesser T(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften