Lenkrollen mit Bremse / 420BBS, 413BBS, 420SR, 420SRP / Nylon Felge / Gummi / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 420BBS, 413BBS, 420SR, 420SRP / Nylon Felge / Gummi / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | geräuscharm | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 170 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk



Die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 132 und 190 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 100 oder 170 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kunstkautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413BBS-FR100
413BBS-FR125
413BBS-FR150
420BBS-FR125
420BBS-FR150
420SR-FR100
420SR-FR125
420SR-FR150
420SRP-FR100
420SRP-FR125
420SRP-FR150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Teilenummer

38.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte13280.01~140.00Mit Rotationsklemme100-68(71)68(71)9090100308935BBS

50.96 €

1 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte16880.01~140.00Mit Rotationsklemme130-75(80)75(80)102021253810538BBS

53.70 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte19080.01~140.00Mit Rotationsklemme140-75(80)75(80)102021503811741BBS

42.62 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte16880.01~140.00kA130-75(80)75(80)102021253810238BBS

47.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare Direktbefestigungsplatte19080.01~140.00kA140-75(80)75(80)102021503811741BBS

22.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA130Lange Bohrung80(90)45(50)1107810030--SR

33.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend168140.01~220.00kA160Lange Bohrung100(112)56(53)1409412538--SR

40.21 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend190140.01~220.00kA170Lange Bohrung100(112)56(53)1409415038--SR

26.07 €

1 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend13280.01~140.00kA130Rundbohrung6868909010030--SRP

34.72 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend168140.01~220.00kA160Rundbohrung757510611112538--SRP

39.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehend190140.01~220.00kA170Rundbohrung757510611115038--SRP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Ruhiges Rad Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Glänzend chromatierte Oberfläche
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Verschiedene Fahrzeuge FR Radkonfiguration Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support