Statische Dämpferrolle 420BEA / 413BEA, Raddurchmesser 100 / 125 mm

Statische Dämpferrolle 420BEA / 413BEA, Raddurchmesser 100 / 125 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· A screw-in caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling.
· Ideal for carts, equipment, etc., that are used in environments where noise is unacceptable, such as office equipment, furniture, and indoor transport carts.
· Radial ball bearings are employed for the swivel part and wheel bearing part.
· The stopper handle features a new mechanism that enable light operation and firm locking of wheel rotation.
· The wheel includes a resin wheel cover.
· Screws are selectable from M12 mm/UNF/M16 mm.
· Products with conductive urethane wheels (gray wheel), or with anti-static urethane wheels (blue wheel) can also be made.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
413BEA-BLB100-M12X1.75
413BEA-BLB125-M12X1.75
413BEA-FR100-M12X1.75
413BEA-FR125-M12X1.75
420BEA-BLB100-M12X1.75
420BEA-BLB125-M12X1.75
420BEA-FR100-M12X1.75
420BEA-FR125-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

25.51 €

1 13 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

29.07 €

1 13 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

22.81 €

1 20 Arbeitstage 126Mit Rotationsklemme50Kautschuk-1008332FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

28.40 €

1 13 Arbeitstage 152Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1259834.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

21.01 €

1 13 Arbeitstage 126kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1008332BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

24.93 €

1 13 Arbeitstage 152kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1259834.0BLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

18.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 126kA50Kautschuk-1008332FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

22.72 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 152kA60Kautschuk-1259834.0FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M12×1,75 Wagenbreite(mm) 27
Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 20 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer BEA

Technischer Support