Statische Dämpferrolle 420BSA / 417BSA, Raddurchmesser 65 / 75 mm

Statische Dämpferrolle 420BSA / 417BSA, Raddurchmesser 65 / 75 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· A screw-in caster featuring a "silencing" mechanism that reduces noise generated during swiveling and traveling.
· Ideal for carts, equipment, etc., that are used in environments where noise is unacceptable, such as office equipment, furniture, and indoor transport carts.
· Radial ball bearings are employed for the swivel part and wheel bearing part.
· The wheel includes a resin wheel cover.
· Screws are selectable from M12 mm/UNF1/2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
417BSA-FR65-M12X1.75
417BSA-FR75-M12X1.75
420BSA-FR65-M12X1.75
420BSA-FR75-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)

24.56 €

1 13 Arbeitstage 88Mit Rotationsklemme506595

25.41 €

1 13 Arbeitstage 98Mit Rotationsklemme607596

15.81 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 88kA506566

16.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 98kA607571

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Eigenschaften Ruhiges Rad Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Radwerkstoff Kautschuk Befestigungsmaterial Stahl Schraube T oder Montageschraubenbohrung M M12×1,75
Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) 32
Achsenlänge L(mm) 20 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer BSA Verschiedene Fahrzeuge FR Radkonfiguration Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Technischer Support