Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
935BBE-BLB100-3.2MM |
940BBE-BLB100-3.2MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlag | Schwenkradius (mm) | V (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.37 € 61.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Mit Rotationsklemme | 120~110 | 120~110 | 55~25 | |
95.32 € 51.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | kA | 82~85 | - | - |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Gepolsterte Rolle | Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) | 143~135 | Eigenschaften | Ruhiges Rad |
---|---|---|---|---|---|
Lastbereich(daN) | ~35.00 | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 30 | Radwerkstoff | Polyurethan |
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 |
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 62 | Rollen-Ø D(mm) | 100 | Wagenbreite(mm) | 27 |
Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | Mittenabweichung E oder E1, E2(mm) | 30~33 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Durchmesser Kegelfeder(mm) | 3.2 |
Art des Spezial-Polyurethans | kA | Farbton | Grau | Teilenummer | BBE |
Verschiedene Fahrzeuge | BLB | Radkonfiguration | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlag
Schwenkradius(mm)
V(mm)
K(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften