Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Art des Spezial-Polyurethans | Farbton | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
96.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
96.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.6 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
96.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.9 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
96.58 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.6 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.9 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
108.28 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 36 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.5 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
96.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.0 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
96.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.3 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
96.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.6 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
96.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 2.9 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
96.58 € | 1 | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | 120~110 | 55~25 | 3.2 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.0 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.3 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.6 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 2.9 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.2 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
108.28 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 36 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | 135~126 | 54~25 | 3.5 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
76.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 2.3 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
81.39 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 2.9 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
81.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.6 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 2.9 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
90.99 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | kA | 36 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 34~39 | - | - | 3.5 | kA | Grau | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
81.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 143~135 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 100 | 30~33 | - | - | 3.2 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 6 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.0 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 12 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.3 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 18 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.6 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 24 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 2.9 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.2 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
90.99 € | 1 | 13 Arbeitstage | 169~160 | 35.01~80.00 | kA | 36 | Kautschuk | - | 125 | 34~39 | - | - | 3.5 | - | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend / Gepolsterte Rolle | Eigenschaften | Ruhiges Rad | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 82 | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 40 |
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 100 | Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) | 65 | Wagenbreite(mm) | 27 |
Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom |
Schwenkbar/feststehend | Feststehend | Teilenummer | ER |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Art des Spezial-Polyurethans
Farbton
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften