Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | Durchmesser Kegelfeder (mm) | Art des Spezial-Polyurethans | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.64 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.6 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
99.64 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.9 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.6 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.9 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
112.12 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 36 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.5 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
99.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
99.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.3 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
99.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.6 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
99.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 2.9 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
99.64 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 100 | 120~110 | 30~33 | 120~110 | 3.2 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 6 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 12 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.3 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 18 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.6 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 24 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 2.9 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.2 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
112.12 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 36 | Kautschuk | - | 125 | 135~126 | 34~39 | 135~126 | 3.5 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
84.08 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
84.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.6 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.9 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
84.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 6 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 12 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 18 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.6 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 24 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.9 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
95.22 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 174~165 | 35.01~80.00 | kA | 36 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.5 | kA | BLB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
84.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 6 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 12 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.3 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 18 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.6 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 24 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 2.9 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
84.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | 148~140 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 100 | 82~85 | 30~33 | - | 3.2 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 6 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.0 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 12 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.3 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 18 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.6 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 24 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 2.9 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.2 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
95.22 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174~165 | 35.01~80.00 | kA | 36 | Kautschuk | - | 125 | 98~103 | 34~39 | - | 3.5 | - | FR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Gepolsterte Rolle | Eigenschaften | Ruhiges Rad | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Schraube T oder Montageschraubenbohrung M | M12×1,75 | Wagenbreite(mm) | 27 | Lastkategorie | Geringe Last |
Achsenlänge L(mm) | 20 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | BEA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
Durchmesser Kegelfeder(mm)
Art des Spezial-Polyurethans
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften