Statische Dämpferrolle 940M / 935M, Raddurchmesser 100 / 125 mm (Teilenummern)

Statische Dämpferrolle 940M / 935M, Raddurchmesser 100 / 125 mm
  • Mengenrabatt
A cushioning caster that can absorb vibrations and shocks on uneven surfaces. Ideal for semiconductor related equipment, precision equipment, and medical equipment used in environments where vibrations and shocks are unacceptable, such as clean rooms and hospitals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
935M-BLB100-2.0MM
935M-BLB100-2.3MM
935M-BLB100-2.6MM
935M-BLB100-2.9MM
935M-BLB100-3.2MM
935M-BLB100-3.4MM
935M-BLB100-3.8MM
935M-BLB125-2.0MM
935M-BLB125-2.3MM
935M-BLB125-2.6MM
935M-BLB125-2.9MM
935M-BLB125-3.2MM
935M-BLB125-3.4MM
935M-BLB125-3.8MM
935M-FR100-2.0MM
935M-FR100-2.3MM
935M-FR100-2.6MM
935M-FR100-2.9MM
935M-FR100-3.2MM
935M-FR100-3.4MM
935M-FR100-3.8MM
935M-FR125-2.0MM
935M-FR125-2.3MM
935M-FR125-2.6MM
935M-FR125-2.9MM
935M-FR125-3.2MM
935M-FR125-3.4MM
935M-FR125-3.8MM
940M-BLB100-2.0MM
940M-BLB100-2.3MM
940M-BLB100-2.6MM
940M-BLB100-2.9MM
940M-BLB100-3.2MM
940M-BLB100-3.4MM
940M-BLB100-3.8MM
940M-BLB125-2.0MM
940M-BLB125-2.3MM
940M-BLB125-2.6MM
940M-BLB125-2.9MM
940M-BLB125-3.2MM
940M-BLB125-3.4MM
940M-BLB125-3.8MM
940M-FR100-2.0MM
940M-FR100-2.3MM
940M-FR100-2.6MM
940M-FR100-2.9MM
940M-FR100-3.2MM
940M-FR100-3.4MM
940M-FR100-3.8MM
940M-FR125-2.0MM
940M-FR125-2.3MM
940M-FR125-2.6MM
940M-FR125-2.9MM
940M-FR125-3.2MM
940M-FR125-3.4MM
940M-FR125-3.8MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
V
(mm)
K
(mm)
Durchmesser Kegelfeder
(mm)
Art des Spezial-Polyurethans Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~172.0kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~172.3kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~172.6kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~172.9kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~173.2kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~173.4kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

87.20 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100137~12552~54137~12540~173.8kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~192.0kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~192.3kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~192.6kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~192.9kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~193.2kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~193.4kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

96.83 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125151~14057~62151~14046~193.8kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme6Kautschuk-100137~12552~54137~12540~172.0-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme12Kautschuk-100137~12552~54137~12540~172.3-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme18Kautschuk-100137~12552~54137~12540~172.6-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme24Kautschuk-100137~12552~54137~12540~172.9-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-100137~12552~54137~12540~173.2-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-100137~12552~54137~12540~173.4-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

114.04 €

1 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100137~12552~54137~12540~173.8-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme6Kautschuk-125151~14057~62151~14046~192.0-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme12Kautschuk-125151~14057~62151~14046~192.3-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme18Kautschuk-125151~14057~62151~14046~192.6-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme24Kautschuk-125151~14057~62151~14046~192.9-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-125151~14057~62151~14046~193.2-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-125151~14057~62151~14046~193.4-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

88.40 €

1 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00Mit Rotationsklemme50Kautschuk-125151~14057~62151~14046~193.8-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--2.0kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--2.3kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--2.6kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--2.9kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--3.2kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--3.4kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100103~10552~54--3.8kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA6PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--2.0kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA12PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--2.3kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA18PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--2.6kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA24PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--2.9kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--3.2kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--3.4kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

83.58 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)125121~12657~62--3.8kABLBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA6Kautschuk-100103~10552~54--2.0-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA12Kautschuk-100103~10552~54--2.3-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA18Kautschuk-100103~10552~54--2.6-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA24Kautschuk-100103~10552~54--2.9-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~135~35.00kA30Kautschuk-100103~10552~54--3.2-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00kA40Kautschuk-100103~10552~54--3.4-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

98.68 €

1 13 Arbeitstage 143~13535.01~80.00kA50Kautschuk-100103~10552~54--3.8-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA6Kautschuk-125121~12657~62--2.0-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA12Kautschuk-125121~12657~62--2.3-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA18Kautschuk-125121~12657~62--2.6-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA24Kautschuk-125121~12657~62--2.9-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~160~35.00kA30Kautschuk-125121~12657~62--3.2-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00kA40Kautschuk-125121~12657~62--3.4-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

109.24 €

1 13 Arbeitstage 169~16035.01~80.00kA50Kautschuk-125121~12657~62--3.8-FRNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte / Gepolsterte Rolle Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40 Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 62 Wagenbreite(mm) 27 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer M

Technischer Support