Bockrollen / 320ER, 315ER / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125

Bockrollen / 320ER, 315ER / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-125
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 148 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 103 und 148 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 70 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315ER-MC100
315ER-MC125
315ER-N100
315ER-N125
315ER-R85
315ER-R100
315ER-R125
315ER-RN85
315ER-RN100
315ER-UB85
315ER-UB100
315ER-UB125
315ER-UR85
315ER-UR100
315ER-UR125
320ER-MC100
320ER-MC125
320ER-N85
320ER-N100
320ER-N125
320ER-R85
320ER-R125
320ER-RN85
320ER-RN100
320ER-UB85
320ER-UB100
320ER-UB125
320ER-UR85
320ER-UR100
320ER-UR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

49.86 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)10025MCIntegriertes MC-Nylonrad

65.83 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)12525MCIntegriertes MC-Nylonrad

24.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)10025NIntegriertes Nylonrad

30.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)12525NIntegriertes Nylonrad

24.68 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-8527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

27.17 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-10027RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

34.19 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-12527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

21.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-8527RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

25.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-10027RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

32.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)8527UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

33.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10027UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

39.37 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12527UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

28.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)8527URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

29.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10027URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

35.43 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12527URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

45.89 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)10025MCIntegriertes MC-Nylonrad

61.94 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)12525MCIntegriertes MC-Nylonrad

20.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)8525NIntegriertes Nylonrad

21.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)10025NIntegriertes Nylonrad

28.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 148kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)12525NIntegriertes Nylonrad

21.60 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-8527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

31.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-12527RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

20.81 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-8527RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

22.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-10027RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

30.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)8527UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

31.22 €

1 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10027UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

36.48 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12527UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

25.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)8527URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

27.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)10027URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

32.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)12527URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last
Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 100×58 Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 82×40 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Feststehend Teilenummer ER

Technischer Support