Lenkrollen mit Bremse / 320S, 315S / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 50-75

Lenkrollen mit Bremse / 320S, 315S / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 50-75

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 70 und 93 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 50 oder 80 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315S-N50
315S-N65
315S-N75
315S-NRB50
315S-NRB65
315S-NRB75
315S-PH50
315S-PH65
315S-PH75
315S-R65
315S-R75
315S-RD50
315S-UB50
315S-UB65
315S-UB75
320S-N50
320S-N65
320S-N75
320S-NRB50
320S-NRB65
320S-NRB75
320S-PH50
320S-PH65
320S-PH75
320S-R65
320S-R75
320S-RD50
320S-UB50
320S-UB65
320S-UB75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

23.11 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0NIntegriertes Nylonrad

29.29 €

1 5 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65257129.0NIntegriertes Nylonrad

30.45 €

15.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256828.0NIntegriertes Nylonrad

28.26 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

28.80 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65257129.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

31.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256828.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

26.31 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50256126.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

36.23 €

1 14 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65277129.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

40.09 €

1 14 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276828.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

30.83 €

1 5 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme50Kautschuk-65267129.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

33.91 €

1 5 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme60Kautschuk-75266828.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

23.90 €

1 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme50Kautschuk-50266126.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

30.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50256126.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.87 €

1 5 Arbeitstage 85Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65277129.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

42.41 €

1 5 Arbeitstage 93Mit Rotationsklemme80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276828.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NIntegriertes Nylonrad

26.21 €

1 5 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NIntegriertes Nylonrad

29.29 €

1 5 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NIntegriertes Nylonrad

24.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

25.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 85kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65256329.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

28.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 93kA80[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75256728.0NRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

23.05 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 70kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50255226.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

32.37 €

1 14 Arbeitstage 85kA70PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65276329.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

36.23 €

1 14 Arbeitstage 93kA80PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75276728.0PHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

27.75 €

1 5 Arbeitstage 85kA50Kautschuk-65266329.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

30.05 €

1 5 Arbeitstage 93kA60Kautschuk-75266728.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

20.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 70kA50Kautschuk-50265226.0RDIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

26.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 70kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50255226.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

37.01 €

1 5 Arbeitstage 85kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65276329.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

40.09 €

1 5 Arbeitstage 93kA80PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75276728.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 55 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 42 Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 70
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer S

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support