Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 70 - 93 mm / [Traglast] 50, 80 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk
Die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 93 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 50 oder 80 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | N | Integriertes Nylonrad | |
13.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | N | Integriertes Nylonrad | ||
16.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | N | Integriertes Nylonrad | ||
14.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
14.78 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 65 | 25 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 75 | 25 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
12.64 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
19.25 € | 1 | 14 Arbeitstage | 85 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
26.21 € | 1 | 14 Arbeitstage | 93 | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
13.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 85 | 50 | Kautschuk | - | 28 | 47 | 65 | 26 | SR | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
20.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 93 | 60 | Kautschuk | - | 28 | 47 | 75 | 26 | SR | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
9.41 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 70 | 50 | Kautschuk | - | 28 | 47 | 50 | 26 | SR | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
14.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 50 | 25 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
23.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 85 | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 65 | 27 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
31.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 93 | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 28 | 47 | 75 | 27 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
12.12 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | N | Integriertes Nylonrad | |
12.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | N | Integriertes Nylonrad | |
16.90 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | N | Integriertes Nylonrad | |
16.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
16.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 65 | 25 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
21.51 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 75 | 25 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | |
14.55 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
16.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
21.86 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
14.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 50 | Kautschuk | - | 42 | 60 | 65 | 26 | SRP | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
18.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 60 | Kautschuk | - | 42 | 60 | 75 | 26 | SRP | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
11.67 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 50 | Kautschuk | - | 42 | 60 | 50 | 26 | SRP | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
18.16 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 70 | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 50 | 25 | SRP | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 85 | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 65 | 27 | SRP | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 93 | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 42 | 60 | 75 | 27 | SRP | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Anschlag | kA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 55 |
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 70 | Lastkategorie | Geringe Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 |
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl | Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften