Bockrollen / 320SR, 320SRP / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150

Bockrollen / 320SR, 320SRP / Edelstahlblech-Korpus / Kunststoff Felge / Gummi, Nylon, PUR, Phenol / Lochplatte / Größe 100-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 132 - 190 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk



Die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) dienen dazu, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 132 und 190 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann abhängig von der Variante 100 oder 160 daN (kgf) betragen. Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die verfügbaren Varianten sind: Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
320SR-MCB100
320SR-MCB125
320SR-MCB150
320SR-N100
320SR-N125
320SR-N150
320SR-NRB100
320SR-NRB125
320SR-NRB150
320SR-PH100
320SR-PH125
320SR-PH150
320SR-RBU100
320SR-RBU125
320SR-RBU150
320SR-RU100
320SR-RU150
320SR-UB100
320SR-UB125
320SR-UB150
320SRP-MCB100
320SRP-MCB125
320SRP-MCB150
320SRP-N100
320SRP-N125
320SRP-N150
320SRP-NRB100
320SRP-NRB125
320SRP-NRB150
320SRP-PH100
320SRP-PH125
320SRP-PH150
320SRP-RBU100
320SRP-RBU125
320SRP-RBU150
320SRP-RU100
320SRP-RU125
320SRP-RU150
320SRP-UB100
320SRP-UB125
320SRP-UB150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

88.36 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810033SRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

96.57 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412543SRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

103.01 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415043SRMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

51.76 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810032SRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

86.15 €

1 5 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412535SRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

94.30 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415035SRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

47.39 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810029SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

68.86 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412535SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

77.00 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415035SRNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

67.96 €

1 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)80(90)45(50)1107810032SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

116.25 €

1 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409412538SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

143.68 €

1 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)56(53)1409415042SRPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

51.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SRRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

71.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-100(112)56(53)1409412538SRRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

88.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SRRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

51.98 €

1 9 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-80(90)45(50)1107810032SRRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

93.84 €

1 9 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-100(112)56(53)1409415040SRRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

68.32 €

1 5 Arbeitstage 13280.01~140.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)80(90)45(50)1107810032SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

99.70 €

1 9 Arbeitstage 16880.01~140.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409412538SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

115.62 €

1 5 Arbeitstage 19080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)56(53)1409415038SRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

107.47 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010033SRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

121.21 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210212543SRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

133.11 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210215043SRPMCBIntegriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager

57.89 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010032SRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

103.95 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210212535SRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

108.17 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210215035SRPNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

66.76 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010029SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

109.55 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210212535SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

83.51 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210215035SRPNRBIntegriertes Nylonrad mit Rollenlagern

74.57 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)68(71)68(71)909010032SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

112.36 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210212538SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

105.77 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160PhenolBenzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75(80)75(80)10210215042SRPPHIntegrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert

71.20 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)909010032SRPRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

108.45 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)10210212538SRPRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

82.90 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)10210215040SRPRBUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

61.67 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00120Kautschuk-68(71)68(71)909010032SRPRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

97.14 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 168140.01~220.00150Kautschuk-75(80)75(80)10210212538SRPRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

81.09 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 190140.01~220.00160Kautschuk-75(80)75(80)10210215040SRPRUNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

73.50 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 13280.01~140.00100PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)68(71)68(71)909010032SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

82.78 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 16880.01~140.00130PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)10210212538SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

93.14 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 19080.01~140.00140PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75(80)75(80)10210215038SRPUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 11
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Feststehend

Technischer Support