Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / 300S, 319S, 300SR / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200

Bockrollen, Lenkrollen mit Bremse / 300S, 319S, 300SR / Edelstahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 200
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 250 mm / [Traglast] 220 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 250 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann 220 daN (kgf) betragen. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 140.01 oder 220 daN (kgf). Sie sind in Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
300S-N200
300S-RB200
300S-UB200
300SR-N200
300SR-NRB200
300SR-RB200
300SR-UB200
319S-N200
319S-RB200
319S-UB200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Anschlag Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Schwenkbar/feststehend Teilenummer Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

124.58 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplattekA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)100(12)1401404415655.0SchwenkbarSNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

132.31 €

1 14 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplattekAKautschuk-100(112)100(12)1401404615655.0SchwenkbarSRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

144.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplattekAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(12)1401404415655.0SchwenkbarSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

91.73 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)112(119)63(56)15010544--FeststehendSRNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

102.11 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkA[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)112(119)63(56)15010544--FeststehendSRNRBIntegriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern

99.50 €

1 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkAKautschuk-112(119)63(56)15010546--FeststehendSRRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

111.20 €

1 14 Arbeitstage Direktmontageplatte, feststehendkAPolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)112(119)63(56)15010544--FeststehendSRUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

151.77 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplatteMit Rotationsklemme[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100(112)100(12)1401404415655.0SchwenkbarSNIntegriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

149.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplatteMit RotationsklemmeKautschuk-100(112)100(12)1401404615655.0SchwenkbarSRBNylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern

171.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Schwenkbare DirektbefestigungsplatteMit RotationsklemmePolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100(112)100(12)1401404415655.0SchwenkbarSUBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagehöhe H oder H1 und H2(mm) 250 Lastbereich(daN) 140.01~220.00 Zulässige Last für 1 Stück(daN) 220
Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Rollen-Ø D(mm) 200
Lastkategorie Mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 13 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl

Technischer Support