Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
540S-BAU65-SUS |
540S-BAU75-SUS |
540S-NRB50-SUS |
540SR-NRB50-SUS |
540SR-NRB65-SUS |
540SR-NRB75-SUS |
545S-BAU75-SUS |
545S-NRB50-SUS |
545S-NRB65-SUS |
545S-NRB75-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Montagesitz A×B oder A×B×C (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | V (mm) | K (mm) | Schwenkbar/feststehend | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 65 | 40 | 58 | 82 x 82 | 22.0 | - | - | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
91.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | kA | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 75 | 40 | 63 | 82 x 82 | 23.0 | - | - | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
74.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 43 | 48 | 82 x 82 | 20.0 | - | - | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
56.63 € 30.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 79 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 50 | 43 | - | 82×89,5 | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
62.09 € | 1 | 13 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 90 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 65 | 40 | - | 82×89,5 | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
64.60 € | 1 | 13 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 100 | kA | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 89.5 | 75 | 40 | - | 82×89,5 | - | - | - | Feststehend | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
85.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | Mit Rotationsklemme | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 82 | 75 | 40 | 88 | 82 x 82 | 23.0 | 86 | 19 | Schwenkbar | S | BAU | Aluminiumrad, Duroplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | ||
100.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 79 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 50 | 43 | 88 | 82 x 82 | 20.0 | 87 | 18 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
103.49 € | 1 | 13 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 90 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 65 | 40 | 87 | 82 x 82 | 22.0 | 85 | 16 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | ||
106.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | 100 | Mit Rotationsklemme | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 82 | 75 | 40 | 88 | 82 x 82 | 23.0 | 86 | 19 | Schwenkbar | S | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Eigenschaften | Niedriger Boden, schwere Last | Lastbereich(daN) | 220.01~320.00 | Zulässige Last für 1 Stück(daN) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmaterial | Edelstahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) | 63 |
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) | 63 | Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) | 82 | Lastkategorie | Schwere Last |
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) | 63×63 | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Montagesitz A×B oder A×B×C(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
V(mm)
K(mm)
Schwenkbar/feststehend
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften