Edelstahlrollen 220E / 215E Raddurchmesser 50-75 mm (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215E-MC50-SUS
215E-MC65-SUS
215E-MC75-SUS
215E-N50-SUS
215E-N65-SUS
215E-N75-SUS
215E-R50-SUS
215E-R65-SUS
215E-R75-SUS
215E-UR50-SUS
215E-UR65-SUS
215E-UR75-SUS
220E-MC50-SUS
220E-MC65-SUS
220E-MC75-SUS
220E-N50-SUS
220E-N65-SUS
220E-N75-SUS
220E-R50-SUS
220E-R65-SUS
220E-R75-SUS
220E-UR50-SUS
220E-UR65-SUS
220E-UR75-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

28.29 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50205821.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

30.21 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65206224.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

35.50 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

14.29 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50215821.0NIntegriertes Nylonrad

15.72 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65216224.0NIntegriertes Nylonrad

16.87 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

15.23 €

1 11 Arbeitstage 66~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-50205821.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.16 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-65216224.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.60 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.20 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50215821.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.39 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65216224.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

19.65 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

23.78 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50204721.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.59 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65205824.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

32.80 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75206829.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.87 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)50214721.0NIntegriertes Nylonrad

14.07 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)65215824.0NIntegriertes Nylonrad

15.23 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)75216829.0NIntegriertes Nylonrad

12.54 €

1 11 Arbeitstage 66~35.00kA30Kautschuk-50204721.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.66 €

1 11 Arbeitstage 84~35.00kA30Kautschuk-65215824.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.00 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA40Kautschuk-75216829.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

13.88 €

1 11 Arbeitstage 6635.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)50214721.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

16.68 €

1 11 Arbeitstage 8435.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)65215824.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.02 €

1 11 Arbeitstage 9335.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)75216829.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Eckrolle Befestigungsmaterial Edelstahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 94×45×34 Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 80×40×20
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 5.2 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer E

Technischer Support