Edelstahlrollen 220E / 215E Raddurchmesser 85-125 mm (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215E-MC100-SUS
215E-MC125-SUS
215E-N85-SUS
215E-N100-SUS
215E-N125-SUS
215E-R85-SUS
215E-R100-SUS
215E-R125-SUS
215E-RN85-SUS
215E-RN100-SUS
215E-UB85-SUS
215E-UB100-SUS
215E-UB125-SUS
215E-UR85-SUS
215E-UR100-SUS
215E-UR125-SUS
220E-MC100-SUS
220E-MC125-SUS
220E-N85-SUS
220E-N100-SUS
220E-N125-SUS
220E-R85-SUS
220E-R100-SUS
220E-R125-SUS
220E-RN85-SUS
220E-RN100-SUS
220E-UB85-SUS
220E-UB100-SUS
220E-UB125-SUS
220E-UR85-SUS
220E-UR100-SUS
220E-UR125-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

55.18 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

72.56 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

26.84 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257428.0NIntegriertes Nylonrad

28.00 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

33.29 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

28.10 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

31.56 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

37.52 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

27.25 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

29.83 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

34.83 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

35.50 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

39.43 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

32.71 €

1 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

34.24 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

38.08 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

52.40 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

65.84 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

24.56 €

1 11 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

25.60 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

30.98 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

24.93 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

28.10 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

33.86 €

1 11 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

24.93 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

27.25 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

33.97 €

1 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

34.83 €

1 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

39.14 €

1 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

29.93 €

1 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

31.47 €

1 11 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

35.40 €

1 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Eckrolle Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Lastkategorie Geringe Last Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) 160×63×58
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) 139×55×42 Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl
Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer E

Technischer Support