Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
24.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
29.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
27.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
31.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | Mit Rotationsklemme | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 69 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
33.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 69 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
27.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
31.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | Mit Rotationsklemme | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
32.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
25.41 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 69 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
30.39 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 69 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
23.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 68 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
28.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | Mit Rotationsklemme | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 68 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
32.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | Mit Rotationsklemme | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 69 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
38.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | Mit Rotationsklemme | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 69 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
19.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
21.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
25.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
24.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | kA | 60 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
29.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | kA | 70 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 25 | 63 | 29.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
30.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | kA | 80 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 25 | 67 | 28.0 | NRB | Integriertes Nylonrad mit Rollenlagern | ||
22.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
27.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | kA | 70 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
27.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | kA | 80 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
22.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | kA | 50 | Kautschuk | - | 65 | 26 | 63 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
27.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 93 | kA | 60 | Kautschuk | - | 75 | 26 | 67 | 28.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
20.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | kA | 50 | Kautschuk | - | 50 | 26 | 52 | 26.0 | RD | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
25.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 70 | kA | 60 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 50 | 25 | 52 | 26.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
29.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 85 | kA | 70 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 65 | 27 | 63 | 29.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
35.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 93 | kA | 80 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 75 | 27 | 67 | 28.0 | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern |
Loading...
Rollenausführung | Sonstige / Eckrolle | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Lastkategorie | Geringe Last | Montagesitz A×B oder A×B×C(mm) | 160×63×58 |
Montageabmessungen X×Y oder X×Y×Z(mm) | 139×55×42 | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 8.8 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Komplett Edelstahl |
Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar | Teilenummer | S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften