Apparate-Lenkrollen / 320A, 315A / Edelstahlblech-Korpus / MC-Ny.on-, PUR-Mantel / Gewindebolzen / Größe 50-75

Apparate-Lenkrollen / 320A, 315A / Edelstahlblech-Korpus / MC-Ny.on-, PUR-Mantel / Gewindebolzen / Größe 50-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 95 mm / [Traglast] 30, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 95 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 30 oder 50 daN (kgf) betragen. Auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
315A-1MC50
315A-1MC65
315A-1MC75
315A-1N50
315A-1N65
315A-1N75
315A-1R50
315A-1R65
315A-1R75
315A-1UR50
315A-1UR65
315A-1UR75
315A-2MC50
315A-2MC65
315A-2MC75
315A-2N50
315A-2N65
315A-2N75
315A-2R50
315A-2R65
315A-2R75
315A-2UR50
315A-2UR65
315A-2UR75
315A-3MC50
315A-3MC65
315A-3MC75
315A-3N50
315A-3N65
315A-3N75
315A-3R50
315A-3R65
315A-3R75
315A-3UR50
315A-3UR65
315A-3UR75
320A-1MC50
320A-1MC65
320A-1MC75
320A-1N50
320A-1N65
320A-1N75
320A-1R50
320A-1R65
320A-1R75
320A-1UR50
320A-1UR65
320A-1UR75
320A-2MC50
320A-2MC65
320A-2MC75
320A-2N50
320A-2N65
320A-2N75
320A-2R50
320A-2R65
320A-2R75
320A-2UR50
320A-2UR65
320A-2UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Schraube T oder Montageschraubenbohrung M Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Achsenlänge L
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

28.07 €

1 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250205821.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

32.24 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265206224.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

37.49 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.99 €

1 13 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250215821.014NIntegriertes Nylonrad

15.23 €

1 13 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265216224.014NIntegriertes Nylonrad

16.17 €

1 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275216829.014NIntegriertes Nylonrad

16.46 €

1 13 Arbeitstage 68~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-UNF1/250205821.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.51 €

1 13 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-UNF1/265216224.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.88 €

1 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-UNF1/275216829.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.48 €

1 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/250215821.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.24 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/265216224.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

19.58 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/275216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

26.86 €

1 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850205821.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

29.86 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865206224.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

35.68 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875206829.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.24 €

1 13 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850215821.020NIntegriertes Nylonrad

14.32 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865216224.020NIntegriertes Nylonrad

15.14 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875216829.020NIntegriertes Nylonrad

15.44 €

1 13 Arbeitstage 68~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-W3/850205821.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.67 €

1 13 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-W3/865216224.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.05 €

1 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-W3/875216829.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.75 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/850215821.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.49 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/865216224.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.63 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/875216829.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

27.37 €

1 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2550205821.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

30.77 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2565206224.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

36.40 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2575206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.66 €

1 13 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2550215821.014NIntegriertes Nylonrad

14.94 €

1 13 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2565216224.014NIntegriertes Nylonrad

15.17 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)M12×1,2575216829.014NIntegriertes Nylonrad

15.75 €

1 13 Arbeitstage 68~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-M12×1,2550205821.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.18 €

1 13 Arbeitstage 85~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-M12×1,2565216224.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

18.57 €

1 6 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-M12×1,2575216829.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.78 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6835.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2550215821.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.99 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2565216224.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

18.66 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9535.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)M12×1,2575216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

25.16 €

1 14 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250204721.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.74 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265205824.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

34.28 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275206829.014MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.47 €

1 13 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/250214721.014NIntegriertes Nylonrad

13.32 €

1 13 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/265215824.014NIntegriertes Nylonrad

13.46 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)UNF1/275216829.014NIntegriertes Nylonrad

13.07 €

1 13 Arbeitstage 68~35.00kA30Kautschuk-UNF1/250204721.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.45 €

1 13 Arbeitstage 85~35.00kA30Kautschuk-UNF1/265215824.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

16.82 €

1 13 Arbeitstage 9535.01~80.00kA40Kautschuk-UNF1/275216829.014RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.48 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/250214721.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

16.09 €

1 14 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/265215824.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

17.34 €

1 14 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)UNF1/275216829.014URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

23.47 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850204721.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

27.92 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865205824.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

32.10 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875206829.020MCIntegriertes MC-Nylonrad

10.44 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/850214721.020NIntegriertes Nylonrad

12.39 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/865215824.020NIntegriertes Nylonrad

13.40 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)W3/875216829.020NIntegriertes Nylonrad

11.94 €

1 13 Arbeitstage 68~35.00kA30Kautschuk-W3/850204721.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

14.15 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 85~35.00kA30Kautschuk-W3/865215824.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

15.42 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 9535.01~80.00kA40Kautschuk-W3/875216829.020RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

12.42 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 6835.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/850214721.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

16.15 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 8535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/865215824.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

16.76 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 9535.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)W3/875216829.020URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Befestigungsmaterial Edelstahl Lastkategorie Geringe Last
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Komplett Edelstahl Schwenkbar/feststehend Schwenkbar Teilenummer A

Technischer Support